??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1674210 - Loqueteau Pousser-Déverrouiller avec gâche acier
Nomenclature
16-7-4210
PREVIEW
Référence
16-7-4210
Matière
polymer
Finition
black
A
43 mm
B
26.5 mm
C
17.8 mm
poids
16.3 g
Force
10kg
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26082-loqueteau-pousser-deverrouiller-avec-gache-acier.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés