??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1674206 - Loqueteau magnétique étanche
Nomenclature
16-7-4206
PREVIEW
Référence
16-7-4206
Matière
polymère
Finition
noir
A
50 mm
B
21 mm
C
13 mm
D
40 mm
poids
21 g
Force
3kg
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26078-loqueteau-magnetique-etanche.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés