??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
1674205 - Counterplate for sealed magnetic catch 16-7-4204
Bill of material
16-7-4205
PREVIEW
Reference
16-7-4205
Material
polymer
Finish
white
A
45 mm
B
17 mm
weight
9 g
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/26077-counterplate-for-sealed-magnetic-catch-16-7-4204.html
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)