??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1674082 - Schließblech für dichten Magnetriegel 16-7-4081 und 16-7-4206
Stückliste
16-7-4082
PREVIEW
Referenz
16-7-4082
Material
430 Ti stainless steel
Dekor
raw
A
49 mm
B
15 mm
C
2 mm
D
40 mm
Gewicht
10 g
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25993-schliessblech-fuer-dichten-magnetriegel-16-7-4081-und-16-7-4206.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen