??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1674082 - Gâche pour loqueteau magnétique étanche 16-7-4081 et 16-7-4206
Nomenclature
16-7-4082
PREVIEW
Référence
16-7-4082
Matière
430 Ti stainless steel
Finition
raw
A
49 mm
B
15 mm
C
2 mm
D
40 mm
poids
10 g
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25993-gache-pour-loqueteau-magnetique-etanche-16-7-4081-et-16-7-4206.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés