??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
1674082 - Counterplate for sealed magnetic catch 16-7-4081 and 16-7-4206
Bill of material
16-7-4082
PREVIEW
Reference
16-7-4082
Material
430 Ti stainless steel
Finish
raw
A
49 mm
B
15 mm
C
2 mm
D
40 mm
weight
10 g
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25993-counterplate-for-sealed-magnetic-catch-16-7-4081-and-16-7-4206.html
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD