??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1674081 - Dichter Magnetriegel
Stückliste
16-7-4081
PREVIEW
Referenz
16-7-4081
Material
polymer
Dekor
white
A
50 mm
B
21 mm
C
13 mm
D
40 mm
Gewicht
21 g
Stärke
3kg
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25992-dichter-magnetriegel.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen