??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1674015 - Loqueteaux magnétiques à encliqueter
Nomenclature
16-7-4015
PREVIEW
Référence
16-7-4015
Matière
polypropylène
Finition
blanc
A
39.5 mm
B
10 mm
C
11 mm
D
35 mm
E
8.2 mm
Note
pour tôle épaisseur 1.5mm
poids
8 g
Force
4kg
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/24999-loqueteaux-magnetiques-a-encliqueter.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés