??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1674013 - Loqueteaux magnétiques à encliqueter
Nomenclature
16-7-4013
PREVIEW
Référence
16-7-4013
Matière
polypropylène
Finition
blanc
A
25.5 mm
B
12.3 mm
C
10.4 mm
D
23 mm
E
11 mm
Note
pour tôle épaisseur 1.5mm
poids
4 g
Force
1.5kg
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/24997-loqueteaux-magnetiques-a-encliqueter.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés