??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1674013 - Einrast-Magnetriegel
Stückliste
16-7-4013
PREVIEW
Referenz
16-7-4013
Material
Polypropylen
Dekor
weiß
A
25.5 mm
B
12.3 mm
C
10.4 mm
D
23 mm
E
11 mm
Ausführung
für eine Blechdicke von 1.5 mm
Gewicht
4 g
Stärke
1.5kg
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/24997-einrast-magnetriegel.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen