??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1674012 - Kunststoffschloss mit Schließblech
Stückliste
16-7-4012
PREVIEW
Referenz
16-7-4012
Material
POM
Dekor
schwarz
A
83 mm
B
22 mm
C
14 mm
Gewicht
32 g
W
90° mm
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25645-kunststoffschloss-mit-schliessblech.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen