??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673838 - Riegel mit Druckentriegelung aus Stahl
Stückliste
16-7-3838
PREVIEW
Referenz
16-7-3838
Material
Stahl
Dekor
vernickelt und Plastik weiss
A
33 mm
C
11 mm
Gewicht
20 g
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25912-riegel-mit-druckentriegelung-aus-stahl.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen