??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673673 - Schließblech für Riegel 16-7-3672
Stückliste
16-7-3673
PREVIEW
Referenz
16-7-3673
Material
Stahl
Dekor
verzinkt
A
66 mm
B
12 mm
C
2 mm
D
54 mm
Gewicht
11 g
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25995-schliessblech-fuer-riegel-16-7-3672.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen