??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1673672 - Loqueteau magnétique à visser sans gâche - force 12 kg
Nomenclature
16-7-3672
PREVIEW
Référence
16-7-3672
Matière
polypropylène
Finition
blanc
A
74 mm
B
14 mm
C
17.5 mm
D
64 mm
poids
37 g
Force
12kg
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25986-loqueteau-magnetique-a-visser-sans-gache-force-12-kg.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés