??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673611 - Verschraubbare Magnetriegel mit Schließblech - Kraft 8 kg - Hitzebeständig
Stückliste
16-7-3611
PREVIEW
Referenz
16-7-3611
Material
zinc die-cast
Dekor
nickel plated
A
86 mm
B
16.4 mm
C
15.6 mm
E
16 mm
F
92 mm
H
2 mm
Ausführung
temperaturbeständig bis 300°C
G
76 mm
Gewicht
112 g
Stärke
8kg
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25991-verschraubbare-magnetriegel-mit-schliessblech-kraft-8-kg-hitzebestaendig.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen