??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1673611 - Loqueteaux magnétiques à visser avec gâche - force 8 kg - résistant en température
Nomenclature
16-7-3611
PREVIEW
Référence
16-7-3611
Matière
zinc die-cast
Finition
nickel plated
A
86 mm
B
16.4 mm
C
15.6 mm
E
16 mm
F
92 mm
H
2 mm
Note
résistance température : 300°c
G
76 mm
poids
112 g
Force
8kg
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25991-loqueteaux-magnetiques-a-visser-avec-gache-force-8-kg-resistant-en-temperature.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés