??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673494 - Verschraubbare Magnetriegel aus Zamak mit Schließblech - Kraft 4 kg - Hitzebeständig
Stückliste
16-7-3494
PREVIEW
Referenz
16-7-3494
Material
Zamak
Dekor
vernickelt
A
49.4 mm
B
16.4 mm
C
15.6 mm
Ausführung
temperaturbeständig bis 80°C
Gewicht
56 g
Stärke
4kg
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25988-verschraubbare-magnetriegel-aus-zamak-mit-schliessblech-kraft-4-kg-hitzebestaendig.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen