??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673492 - Verschraubbarer Magnetriegel mit Schließblech - Kraft 3 kg
Stückliste
16-7-3492
PREVIEW
Referenz
16-7-3492
Material
Polypropylen
Dekor
weiß
A
39.8 mm
B
13.7 mm
C
11.7 mm
Gewicht
16.5 g
Stärke
2 à 3kg
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25979-verschraubbarer-magnetriegel-mit-schliessblech-kraft-3-kg.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen