??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1673492 - Loqueteau magnétique à visser avec gâche - force 3 kg
Nomenclature
16-7-3492
PREVIEW
Référence
16-7-3492
Matière
polypropylène
Finition
blanc
A
39.8 mm
B
13.7 mm
C
11.7 mm
poids
16.5 g
Force
2 à 3kg
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25979-loqueteau-magnetique-a-visser-avec-gache-force-3-kg.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés