??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673487 - Verschraubbare Magnetriegel mit Schließblech - Kraft von 3 bis 6 kg
Stückliste
16-7-3487
PREVIEW
Referenz
16-7-3487
Material
Schock Polystyrol
Dekor
weiß
A
58 mm
B
12 mm
C
15.2 mm
D
42 mm
C1
5 mm
E
15.5 mm
S1
3.2x6 mm
C2
5 mm
S2
8.1 mm
F
57 mm
G
42 mm
Gewicht
31 g
Stärke
4kg
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25982-verschraubbare-magnetriegel-mit-schliessblech-kraft-von-3-bis-6-kg.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen