??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673483 - Verschraubbarer Magnetriegel aus Zamak mit Schließblech - Kraft 4 kg
Stückliste
16-7-3483
PREVIEW
Referenz
16-7-3483
Material
zinc die-cast
Dekor
nickel plated
A
52.2 mm
B
16 mm
C
15 mm
Gewicht
49 g
Stärke
4kg
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25980-verschraubbarer-magnetriegel-aus-zamak-mit-schliessblech-kraft-4-kg.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen