??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673391 - Verschraubbare Magnetriegel mit Schließblech - Kraft 8 kg - Hitzebeständig
Stückliste
16-7-3391
PREVIEW
Referenz
16-7-3391
Material
Zamak
Dekor
vernickelt
A
86 mm
B
16.4 mm
C
15.6 mm
E
16 mm
F
92 mm
H
2 mm
Ausführung
temperaturbeständig bis 80°C
G
76 mm
Gewicht
112 g
Stärke
8kg
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25990-verschraubbare-magnetriegel-mit-schliessblech-kraft-8-kg-hitzebestaendig.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen