??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1673390 - Loqueteau magnétique à visser sans gâche - force 4 kg
Nomenclature
16-7-3390
PREVIEW
Référence
16-7-3390
Matière
polymère
Finition
blanc
A
48 mm
B
15 mm
C
19.2 mm
D
38 mm
poids
13 g
Force
4kg
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25987-loqueteau-magnetique-a-visser-sans-gache-force-4-kg.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés