??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673349 - Schließblech für Riegel 16-7-3378, 16-7-3387, 16-7-3490 und 16-7-3651
Stückliste
16-7-3349
PREVIEW
Referenz
16-7-3349
Material
steel
Dekor
zinc plated
A
15.1 mm
B
3 mm
Gewicht
4 g
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26001-schliessblech-fuer-riegel-16-7-3378-16-7-3387-16-7-3490-und-16-7-3651.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen