??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673289 - Schloss Vierkant 4x4
Stückliste
16-7-3289
PREVIEW
Referenz
16-7-3289
Material
steel
Dekor
zinc plated
A
85 mm
B
16.5 mm
C
7.7 mm
D
3.5 mm
E
3 mm
F
23 mm
H
16 mm
G
67 mm
Gewicht
45 g
S
3.6 mm
W
90° mm
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25647-schloss-vierkant-4x4.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen