??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673288 - Schloss Vierkant 4x4
Stückliste
16-7-3288
PREVIEW
Referenz
16-7-3288
Material
Stahl
Dekor
verzinkt
A
75 mm
B
14.5 mm
C
7 mm
D
3 mm
E
2.5 mm
F
20 mm
H
14.5 mm
G
61 mm
Gewicht
32.5 g
S
3.6 mm
W
90° mm
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25646-schloss-vierkant-4x4.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen