??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1673288 - Batteuses avec carré 4x4
Nomenclature
16-7-3288
PREVIEW
Référence
16-7-3288
Matière
acier
Finition
zingué
A
75 mm
B
14.5 mm
C
7 mm
D
3 mm
E
2.5 mm
F
20 mm
H
14.5 mm
G
61 mm
poids
32.5 g
S
3.6 mm
W
90° mm
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25646-batteuses-avec-carre-4x4.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés