??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1670727 - Q 0,75/3FL/9-9KU-ESA
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1670727
Artikelnummer des Herstellers
1670727
Kurzbeschreibung
Wanddurchführung
Langbeschreibung
Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, 0,34 mm² ... 0,75 mm², 160 V, 9 A, grün, mit QUICKON-Mutter, Montagegewinde: Pg9, Flachsteckanschluss
Herstellertypbezeichnung
Q 0,75/3FL/9-9KU-ESA
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918156961
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
17
Schutzart (IP)
IP65
Bemessungsspannung
160 V
Bemessungsstrom
9 A
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized, EAC
Länge
41.240 mm
Breite
20.67 mm
Höhe
20.67 mm
Nettogewicht
0.016 kg
Polzahl
3
Art der Verriegelung
Schraube
Farbe des Gehäuses
grün
Werkstoff des Kontaktes
Cu alloy
halogenfrei
Nein
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Ausführung
Connector
Werkstoff des Gehäuses
PA
Anschlussart des Prozessanschlusses
Manual solder/slip on connection
Durchgangswiderstand
0.003 0173-1#05-AAA559#002
verriegelbar
Ja
mechanische Kodierung vorhanden
Nein
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz
grün
Steckrichtung
straight
Einbauvariante
Front mounting
Farbe des separaten Adapterstücks
grün
Querschnitt des Anschlusses (feindrähtig)
0.750 mm^2
Querschnitt des Anschlusses (eindrähtig)
0.750 mm^2
Anzahl der Anschlüsse je Pol
1
Oberflächenbehandlung der Kontakte
Pre-nickel plated and tin-plated
Gewindeanschlussgröße
Pg9
Pol-Kennzeichnung
1, 2, 3
max. Dauertemperaturbeständigkeit
80 °C
GTIN
4017918156961
Herstellerproduktbezeichnung
Wanddurchführung
Herstellerproduktbeschreibung
QUICKON-Wanddurchführung, für die Außenwandmontage mit Handlöt-/Flachsteckanschluss 2,8 x 0,8 mm, 3-polig.
Herstellerprodukttyp
Q 0,75/3FL/9-9KU-ESA
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen