??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1670400000 - ESO 7 P DIN A4 GE
Спецификация
Weidmueller 1670400000
Preview
Manufacturer Product ID
1670400000
Manufacturer Type Description
ESO 7 P DIN A4 GE
Description short
Маркировка клемм, Напечатанные символы: без, горизонтально и вертикально, желтый
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4008190430726
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6.300 mm
color
yellow
Mass
0.013 kg
depth
0.13 mm
height
29.55 mm
width
6.500 mm
customs tariff number (TARIC)
39219010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей