??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1670400000 - ESO 7 P DIN A4 GE
Lista materiałowa
Weidmueller 1670400000
Preview
Manufacturer Product ID
1670400000
Manufacturer Type Description
ESO 7 P DIN A4 GE
Description short
Oznaczenie terminala, Nadrukowane znaki: bez, poziome i pionowe, żółty
Description long
Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN-Code
4008190430726
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6.300 mm
color
yellow
Mass
0.013 kg
depth
0.13 mm
height
29.55 mm
width
6.500 mm
customs tariff number (TARIC)
39219010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD