??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1670400000 - ESO 7 P DIN A4 GE
Stückliste
Weidmueller 1670400000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1670400000
Herstellertypbezeichnung
ESO 7 P DIN A4 GE
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Aufgedruckte Zeichen: ohne, horizontal und vertikal, gelb
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4008190430726
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Rastermaß
6.300 mm
Farbe
gelb
Masse
0.013 kg
Tiefe
0.13 mm
Höhe
29.55 mm
Breite
6.500 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39219010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen