??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1670380000 - ESO 5 P DIN A4 GE
Спецификация
Weidmueller 1670380000
Preview
Manufacturer Product ID
1670380000
Manufacturer Type Description
ESO 5 P DIN A4 GE
Description short
Маркировка клемм, Напечатанные символы: без, горизонтально и вертикально, желтый
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4008190430702
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
16.500 mm
color
yellow
Mass
0.014 kg
depth
0.13 mm
height
39.75 mm
width
16.250 mm
customs tariff number (TARIC)
39202021
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей