??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1670380000 - ESO 5 P DIN A4 GE
Lista materiałowa
Weidmueller 1670380000
Preview
Manufacturer Product ID
1670380000
Manufacturer Type Description
ESO 5 P DIN A4 GE
Description short
Oznaczenie terminala, Nadrukowane znaki: bez, poziome i pionowe, żółty
Description long
Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN-Code
4008190430702
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
16.500 mm
color
yellow
Mass
0.014 kg
depth
0.13 mm
height
39.75 mm
width
16.250 mm
customs tariff number (TARIC)
39202021
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD