??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1670206 - QSS 22
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1670206
Artikelnummer des Herstellers
1670206
Kurzbeschreibung
Steckschlüssel
Langbeschreibung
Steckschlüssel
Herstellertypbezeichnung
QSS 22
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918146399
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Durchmesser
30 mm
Länge
155 mm
Werkstoff
Stahl verzinkt
Lieferbedingung
nicht relevant
Kennzeichnung
not available
Masse (Gewicht)
0.095 kg
Schlüsselweite
22 mm
VDE-geprüft
Nein
flexibler Schaft vorhanden
Nein
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden
Nein
Nachweis der Güteeigenschaft des Vormaterials
not available
Schaftlänge
155 mm
GTIN
4017918146399
Herstellerproduktbezeichnung
Steckschlüssel
Herstellerproduktbeschreibung
Steckschlüssel, zum Lösen bzw. Festdrehen der QUICKON-Überwurfmutter, Schlüsselweite 22 mm
Herstellerprodukttyp
QSS 22
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
82041100
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft