??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1658008 - VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1658008
Product number of the Manufacturer
1658008
Description short
Connecteur RJ45
Description long
Connecteur RJ45, type: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: Plastique, type de raccordement: Raccordement autodénudant, section raccordable: AWG 26- 23, sortie du câble: droit, coloris: noir, Ethernet
Manufacturer Type Description
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK
Preview
GTIN-Code
4046356138536
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Largeur
14 mm
hauteur
14.600 mm
Tension nominale
72 V
rated current
1.750 A
Norme d'application
not available
classe d’inflammabilité
V0
température de fonctionnement minimum
-20 °C
température de fonctionnement maximum
70 °C
certificats et homologations
cULus Listed, EAC
longueur
55.800 mm
profondeur
55.800 mm
section maximum du conducteur, souple
0.250 mm^2
section minimum de conducteur multibrin
0.130 mm^2
section minimum du conducteur, souple
0.130 mm^2
section maximum de conducteur multibrin
0.250 mm^2
Pole number
8
degré de protection (IP) monté
IP20
type de contact
Pin
matière du contact
Copper alloy
température ambiante maximale
70 °C
matière du revêtement du contact
Gold over nickel
degré de salissure
2
catégorie de surtension
I
avec raccordement pour le conducteur PE
No
Conductor connection method
IDC fast connection
plombage
No
avec verrouillage
No
matériau de boîtier
Plastic
Size of connection thread
not relevant
conception CEM
No
Nombre d'entrées de câble
1
type d'entrée de câble
straight
polarisation
without
GTIN
4046356138536
Manufacturer product designation
Connecteur RJ45
Manufacturer product description
Connecteur RJ45, type: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: Plastique, type de raccordement: Raccordement autodénudant, section raccordable: AWG 26- 23, sortie du câble: droit, coloris: noir, Ethernet
Product type
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
CH
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés