??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1657766 - VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1657766
Artikelnummer des Herstellers
1657766
Kurzbeschreibung
Datenfrontplatte
Langbeschreibung
Datenfrontplatte, CAT5
Herstellertypbezeichnung
VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356118705
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Breite
51 mm
Höhe
45 mm
Werkstoff
PBT
Ausführung der Oberfläche
not relevant
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
2
GTIN
4046356118705
Herstellerproduktbezeichnung
Datenfrontplatte
Herstellerproduktbeschreibung
Datenfrontplatte mit Kontakteinsätzen, Kunststoff mit Schirmblech, 2x RJ-Buchse/Buchse
Herstellerprodukttyp
VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
TW
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen