??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1657708 - VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1657708
Artikelnummer des Herstellers
1657708
Kurzbeschreibung
Datenfrontplatte
Langbeschreibung
Datenfrontplatte, Polzahl: 9
Herstellertypbezeichnung
VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356118347
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Breite
51 mm
Höhe
45 mm
Werkstoff
PBT
Ausführung der Oberfläche
not relevant
Art des Steckverbindersystems
2x D-SUB 9
GTIN
4046356118347
Herstellerproduktbezeichnung
Datenfrontplatte
Herstellerproduktbeschreibung
Datenfrontplatte mit Kontakteinsätzen, Kunststoff, 2x D-SUB 9, Buchse/Stift
Herstellerprodukttyp
VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen