??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1656657 - VS-SI-FP-BP
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1656657
Artikelnummer des Herstellers
1656657
Kurzbeschreibung
Frontplatte
Langbeschreibung
Frontplatte, Material: PBT
Herstellertypbezeichnung
VS-SI-FP-BP
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356030021
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Breite
51 mm
Höhe
12 mm
Werkstoff
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche
not relevant
GTIN
4046356030021
Herstellerproduktbezeichnung
Frontplatte
Herstellerproduktbeschreibung
Frontplatte, Material: PBT
Herstellerprodukttyp
VS-SI-FP-BP
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
39269097
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen