??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1656631 - VS-SI-FP-2RJ-MOD
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1656631
Artikelnummer des Herstellers
1656631
Kurzbeschreibung
Frontplatte
Langbeschreibung
Frontplatte, Material: PBT
Herstellertypbezeichnung
VS-SI-FP-2RJ-MOD
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356030007
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Breite
51 mm
Höhe
40 mm
Werkstoff
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche
not relevant
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
2
Art des Steckverbindersystems
2x RJ (Keystone)
GTIN
4046356030007
Herstellerproduktbezeichnung
Frontplatte
Herstellerproduktbeschreibung
Datenfrontplatte, Kunststoff mit Schirmblech, für 2x RJ mit modularem System (Keystone)
Herstellerprodukttyp
VS-SI-FP-2RJ-MOD
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen