??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1656259 - VS-09-DSUB-20-LI-5,0
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1656259
Product number of the Manufacturer
1656259
Description short
Câble D-SUB
Description long
Câble D-SUB, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 9, matériau: PVC, type de raccordement: D-SUB, sortie du câble: droit, Universel
Manufacturer Type Description
VS-09-DSUB-20-LI-5,0
Preview
GTIN-Code
4046356029735
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
GTIN
4046356029735
Manufacturer product designation
Câble D-SUB
Manufacturer product description
Câble D-SUB prééquipé, blindé, 9 pôles, flexible (7 fils), couleur RAL 7000 (gris), fixation par filetage 4-40 UNC, indice de protection IP20, tête 1 avec connecteur femelle Shell 1 et sortie de câble droite, tête 2 avec connecteur mâle Shell 1 et sortie de câble droite, longueur : 5 m
Product type
VS-09-DSUB-20-LI-5,0
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
CN
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !