??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1656246 - VS-09-DSUB-20-LI-2,0
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1656246
Artikelnummer des Herstellers
1656246
Kurzbeschreibung
D-SUB-Kabel
Langbeschreibung
D-SUB-Kabel, Schutzart: IP20, Polzahl: 9, Material: PVC, Anschlussart: D-SUB, Kabelabgang: gerade, Universal
Herstellertypbezeichnung
VS-09-DSUB-20-LI-2,0
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356029728
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
92
GTIN
4046356029728
Herstellerproduktbezeichnung
D-SUB-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Konfektioniertes D-SUB-Kabel geschirmt, 9-polig, flexibel (7-drähtig), Kabelfarbe RAL 7000 (grau), Befestigung mittels Gewinde 4-40 UNC, Schutzart IP20, Kopf 1 mit Buchse Shell 1 und geraden Kabelabgang, Kopf 2 mit Stift Shell 1 und geraden Kabelabgang, Länge: 2 m
Herstellerprodukttyp
VS-09-DSUB-20-LI-2,0
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft