??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1656-02 - Two-gang junction box
Nomenclature
1656-02
Order number
1656-02
EAN-Code
4013456112605
Désignation
Two-gang junction box
level of detail
Longueur
140 mm
Largeur
60 mm
Profondeur
42 mm
Entrées de tuyau M20
12
Schraubabstand
71 mm
Device screws
4
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés