??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1655755 - VS-04-2X2X26C7/7-67A/OE/2,0
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1655755
Artikelnummer des Herstellers
1655755
Kurzbeschreibung
Patch-Kabel
Langbeschreibung
Patch-Kabel, Schutzart: IP67, Kabellänge: 2 m, Polzahl: 4, Material: PA, USB 2.0
Herstellertypbezeichnung
VS-04-2X2X26C7/7-67A/OE/2,0
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918993849
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
22
GTIN
4017918993849
Herstellerproduktbezeichnung
Patch-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Konfektioniertes USB-Kabel, geschirmt, Farbe: RAL 5021 (wasserblau), PUR-Außenmantel, USB Typ A/IP67 auf offenes Kabelende, Länge: 2 m
Herstellerprodukttyp
VS-04-2X2X26C7/7-67A/OE/2,0
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft