??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1655-02 - Two-gang junction box
Nomenclature
1655-02
Order number
1655-02
EAN-Code
4013456112506
Désignation
Two-gang junction box
level of detail
Longueur
140 mm
Largeur
60 mm
Profondeur
42 mm
Entrées de tuyau M20
12
Schraubabstand
71 mm
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés