??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1654853 - VS-04-2X2X26C7/7-SDA/SDB/1,0
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1654853
Product number of the Manufacturer
1654853
Description short
Câble de jonction
Description long
Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 1 m, nombre de pôles: 4, matériau: PA, USB 2.0
Manufacturer Type Description
VS-04-2X2X26C7/7-SDA/SDB/1,0
Preview
GTIN-Code
4017918984199
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
102
GTIN
4017918984199
Manufacturer product designation
Câble de jonction
Manufacturer product description
Câble préconfectionné USB, blindé, coloris : RAL 5021 (bleu lagon), gaine extérieure PUR, USB type A/standard sur USB type B/standard, longueur : 1 m
Product type
VS-04-2X2X26C7/7-SDA/SDB/1,0
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !