??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1654853 - VS-04-2X2X26C7/7-SDA/SDB/1,0
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1654853
Artikelnummer des Herstellers
1654853
Kurzbeschreibung
Patch-Kabel
Langbeschreibung
Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 1 m, Polzahl: 4, Material: PA, USB 2.0
Herstellertypbezeichnung
VS-04-2X2X26C7/7-SDA/SDB/1,0
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918984199
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
102
GTIN
4017918984199
Herstellerproduktbezeichnung
Patch-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Konfektioniertes USB-Kabel, geschirmt, Farbe: RAL 5021 (wasserblau), PUR-Außenmantel, USB Typ A/Standard auf USB Typ B/Standard, Länge: 1 m
Herstellerprodukttyp
VS-04-2X2X26C7/7-SDA/SDB/1,0
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft