??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1654050000 - ZTA 3 ZDU6
Stückliste
Weidmueller 1654050000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1654050000
Herstellertypbezeichnung
ZTA 3 ZDU6
Kurzbeschreibung
Testadapter (Klemmen) 1.5 mm², 250 V, 9 A
Langbeschreibung
Testadapter für Messungen an Klemmen.
GTIN
4008190420406
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Abisolierlänge
6 mm
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
Rastermaß
5 mm
anreihbar möglich
Nein
Polzahl
1
Farbe
schwarz
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
Bemessungsspannung
250 V
Masse
0.008 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen