??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1653906 - VS-04-2X2X26C7/7-67A/SDB/5,0
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1653906
Artikelnummer des Herstellers
1653906
Kurzbeschreibung
Patch-Kabel
Langbeschreibung
Patch-Kabel, Schutzart: IP67/IP20, Kabellänge: 5 m, Polzahl: 4, Material: PA, USB 2.0
Herstellertypbezeichnung
VS-04-2X2X26C7/7-67A/SDB/5,0
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918970239
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
102
GTIN
4017918970239
Herstellerproduktbezeichnung
Patch-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Konfektioniertes USB-Kabel, geschirmt, Farbe: RAL 5021 (wasserblau), PUR-Außenmantel, USB Typ A/IP67 auf USB Typ B/Standard, Länge: 5 m
Herstellerprodukttyp
VS-04-2X2X26C7/7-67A/SDB/5,0
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft