??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1648487 - HC-B 24-A-DT-PEL-M
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1648487
Product number of the Manufacturer
1648487
Description short
Adaptateur pour module
Description long
Adaptateur pour module, nombre de pôles: 24+PE, taille: B24, version : pour le côté gauche de l'armoire électrique, Mâle, Raccordement Push-in, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Manufacturer Type Description
HC-B 24-A-DT-PEL-M
Preview
GTIN-Code
4046356092203
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Tension nominale
500 V
rated current
16 A
Norme d'application
not available
classe d’inflammabilité
V0
température de fonctionnement minimum
-40 °C
température de fonctionnement maximum
125 °C
certificats et homologations
CSA, cULus Recognized, cULus Recognized, EAC
longueur
111 mm
Largeur
34 mm
hauteur
110.3 mm
poids net
0.170 kg
profondeur
111 mm
section maximum du conducteur, souple
2.500 mm^2
section minimum de conducteur multibrin
0.500 mm^2
section minimum du conducteur, souple
0.500 mm^2
section maximum de conducteur multibrin
2.500 mm^2
Pole number
24
type de contact
Pin
matière du contact
Copper alloy
température ambiante maximale
125 °C
matière du revêtement du contact
Ag
Electro Material
PA
tension nominale de surtension
6 kV
catégorie de surtension
III
Size
B24
Contact type
rolled
entrées avec protection de câble
No
avec raccordement pour le conducteur PE
Yes
Insertion cycles, min.
500
Conductor connection method
Push-in connection
PE connection side
right hand
GTIN
4046356092203
Manufacturer product designation
Adaptateur pour module
Manufacturer product description
Adaptateur pour module HEAVYCONNEC, isolant mâle, série B24, 24 pôles, pour le côté gauche de l'armoire électrique, raccordement Push-in
Product type
HC-B 24-A-DT-PEL-M
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
CN
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés