??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1648416 - HC-B 10-A-DT-PER-F
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1648416
Product number of the Manufacturer
1648416
Description short
Adaptateur pour module
Description long
Adaptateur pour module, nombre de pôles: 10+PE, taille: B10, version : pour le côté droit de l'armoire électrique, Connecteur femelle, Raccordement Push-in, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Manufacturer Type Description
HC-B 10-A-DT-PER-F
Preview
GTIN-Code
4046356092135
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Tension nominale
500 V
rated current
16 A
Norme d'application
not available
classe d’inflammabilité
V0
température de fonctionnement minimum
-40 °C
température de fonctionnement maximum
125 °C
certificats et homologations
CSA, cUL Recognized, cULus Recognized, EAC, UL Recognized
longueur
64 mm
Largeur
34.000213 mm
hauteur
63.4 mm
poids net
0.098 kg
profondeur
64 mm
section maximum du conducteur, souple
2.500 mm^2
section minimum de conducteur multibrin
0.500 mm^2
section minimum du conducteur, souple
0.500 mm^2
section maximum de conducteur multibrin
2.500 mm^2
Pole number
10
type de contact
Socket
matière du contact
Copper alloy
température ambiante maximale
125 °C
matière du revêtement du contact
Ag
Electro Material
PA
tension nominale de surtension
6 kV
catégorie de surtension
III
Size
B10
Contact type
rolled
entrées avec protection de câble
No
avec raccordement pour le conducteur PE
Yes
Insertion cycles, min.
500
Conductor connection method
Push-in connection
PE connection side
left hand
GTIN
4046356092135
Manufacturer product designation
Adaptateur pour module
Manufacturer product description
Adaptateur pour module HEAVYCONNEC, isolant femelle, série B10, 10 pôles, pour le côté droit de l'armoire électrique, raccordement Push-in
Product type
HC-B 10-A-DT-PER-F
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
CN
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés